Eaton Moeller® series SL4 Komplettgerät, rot-gelb-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Signalsäule
|
| Katalognummer |
171296
|
| EAN |
4015081678396
|
| Produkt Länge/Tiefe |
72 mm
|
| Produkthöhe |
341 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.251 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 94-91 Certified by UL for use in Canada UL UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Der angegebene Wert für den Leckstrom gilt je Modul.
|
| Produkttyp |
Signalsäule
|
| Modellcode |
SL4-100-L-RYG-24LED
|
| Farbe |
Rot
Grün Gelb |
| Ausstattung: |
Fuß
100 mm Rohr |
| Lichtmodule |
LED
|
| Anzahl der Module |
3
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Stromverbrauch |
0,022 - 0,033 A, bei 24 V AC/DC
Der für die Stromaufnahme bei 24 V AC/DC angegebene Wert gilt für jedes Modul. |
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
| Lichtart |
Dauerlicht
|
| Material |
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC) |
| Montagemethode |
Standardmäßiger Signalsäulen-Sockel
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Typ |
Komplettgerät
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
0,25 - 0,75 mm², feindrähtig mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,2 - 1,5 mm², ein- oder feindrähtig 24 - 16 AWG |
| Ableitstrom |
0.003 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
Support
Contact us
+359884477015