Eaton Moeller® series SL4 Dauerlichtmodul, gelb, LED, 120 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Dauerlichtmodul
|
| Katalognummer |
171323
|
| EAN |
4015081678624
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.043 kg
|
| Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1 CE IEC/EN 60529 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Produkttyp |
Dauerlichtmodul
|
| Modellcode |
SL4-L120-Y
|
| Farbe |
Gelb
|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
|
| Funktionen |
Dauerlicht
|
| Lichtmodule |
LED
|
| Anzahl der Module |
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Stromverbrauch |
45 mA (bei 110/120 V AC)
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
| Lichtart |
Dauerlicht
|
| Material |
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC) |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Typ |
Dauerlichtmodul
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Ableitstrom |
0.003 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
110 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
120 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
0 V
|
Support
Contact us
+359884477015