Dokument herunterladen () von 20

171336
Modellcode: SL4-L-A

Eaton Moeller® series SL4 Ba15d Dauerlichtmodul, orange

Listenpreis €35.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Dauerlichtmodul
Katalognummer
171336
EAN
4015081678730
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.037 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
Kataloghinweise
Ohne Lichtelemente
Produkttyp
Dauerlichtmodul
Modellcode
SL4-L-A

Features & Functions

Farbe
Orangefarben
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Dauerlicht
Lichtmodule
Glühlampe max. 4 W
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Lebensdauer, elektrisch
3,000 h
Lichtart
Dauerlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Montagemethode
Lampenfassung BA15d
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Dauerlichtmodul
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015