Dokument herunterladen () von 20

171373
Modellcode: SL4-FL24-B-M

Eaton Moeller® Serie SL4 LED-Multiblitzlicht, blau 24 V

Listenpreis €174.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Multiblitzlichtmodul
Katalognummer
171373
EAN
4015081679034
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 508
IEC/EN 60529
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Multiblitzlichtmodul
Modellcode
SL4-FL24-B-M

Features & Functions

Farbe
Blau
Gehäusefarbe
Schwarz
Merkmale
Verschiedene Strobe-Sequenzen
Funktionen
Blinklicht
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 13
Blinkfrequenz
1 - 2,6 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Multiblitzlicht
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
  • LED für hohe Signalwirkung
  • Multiblitzlichtmodul
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015