Eaton Moeller® Serie SL4 LED-Multiblitzlicht, rot 24 V
Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Multiblitzlichtmodul
|
Katalognummer |
171375
|
EAN |
4015081679058
|
Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
43 mm
|
Produktgewicht |
0.042 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-10
CE IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 CSA Class No.: NKCR7 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL 508 UL File No.: E29184 |
Produkttyp |
Multiblitzlichtmodul
|
Modellcode |
SL4-FL24-R-M
|
Farbe |
Rot
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Merkmale |
Verschiedene Strobe-Sequenzen
|
Funktionen |
Blinklicht
|
Lichtmodule |
LED
|
Anzahl der Module |
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Schutzart |
NEMA 13
IP66 |
Blinkfrequenz |
1 - 2,6 Hz
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
Lichtart |
Multiblitzlicht
|
Material |
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC) |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Typ |
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Ableitstrom |
0.003 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|
Support
Contact us
+359884477015