Dokument herunterladen () von 20

172276
Modellcode: DX-EMC12-025-FS2

Eaton DX Funkentstörfilter, Einphasig, ULN= max. 250 + 10% V, 25 A, verwendbar für: DE1, DE11, DC1

Listenpreis €102.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter
Katalognummer
172276
EAN
4015081688388
Produkt Länge/Tiefe
122 mm
Produkthöhe
285 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-3
EN 50178
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-EMC12-025-FS2

Merkmale und Funktionen

Anzahl der Phasen
1

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
IP00
IP20, wenn verbunden
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DC1
DE1
DM1

Verbindung

Anschlussart
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
25 A

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015