Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169352

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 10,5 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169352
EAN
4015081658015
Produkt Länge/Tiefe
239.3 mm
Produkthöhe
257 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
CUL
RCM
UL
EAC
Certified by UL for use in Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-12011FB-B6SC

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
4.18 kVA
Scheinleistung bei 240 V
4.36 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
35 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
103.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C1 ≤ 1 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
PROFINET, optional
CANopen®, eingebaut
EtherCAT, optional
Modbus RTU, eingebaut
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
Ethernet IP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
PC-Verbindung
Breaking resistance
Kontrolleinheit
Lokale Bedienelemente
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
OLED-Anzeige
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
PROFINET IO
PROFIBUS
CAN
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
DeviceNet
TCP/IP
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
95,3 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
101 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
119 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
139 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
44 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
54 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
62 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
78 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
80 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
19.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
2,49 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
15.75 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
9.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
8.7 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015