Dokument herunterladen () von 20

172781
Modellcode: P1-32/M4/K1-PG/HI11

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 32 A, Zwischenbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz (K-Serie), abschließbar in 0-Stellung, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm

Listenpreis €172.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
Katalognummer
172781
EAN
4015081693672
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
0.345 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P1-32/M4/K1-PG/HI11

Produktspezifikation exportieren