Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 32 A, Zwischenbau, 3-polig + N, 1 S, 1 Ö, HALT-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Produktname |
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
|
Katalognummer |
172783
|
EAN |
4015081693696
|
Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
86 mm
|
Produktgewicht |
0.375 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P1-32/M4/K1-PG/N/HI11
|