Dokument herunterladen () von 20

172867
Modellcode: P1-32/M4/SVB/N

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 32 A, Zwischenbau, 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm P1-32/M4/SVB/N

Listenpreis €108.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
Katalognummer
172867
EAN
4015081694471
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P1-32/M4/SVB/N

Produktspezifikation exportieren