Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 32 A, Zwischenbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Produktname |
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
|
Katalognummer |
172868
|
EAN |
4015081694488
|
Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.34 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94 CE VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CSA UL 60947-4-1 UL File No.: E36332 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P1-32/M4/SVB-SW/N
|