Eaton Moeller® Sicherheitsschalter der Serie T3 SUVA, T3, 32 A, Aufbau, 2 S, 2 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit Warnhinweis „safety switch“ (Sicherheitsschalter), Leuchtmelder 230 V
Produktname |
Eaton Moeller® series T3 Sicherungslasttrennschalter SUVA
|
Katalognummer |
172956
|
EAN |
4015081695447
|
Produkt Länge/Tiefe |
185 mm
|
Produkthöhe |
124 mm
|
Produktbreite |
108 mm
|
Produktgewicht |
0.5 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
SUVA Sicherheitsschalter
|
Modellcode |
T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHD-230V
|