Dokument herunterladen () von 20

172988
Modellcode: CWIZ-01/32

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 1-Wege, Creme, glänzend

Listenpreis EUR4.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
172988
EAN
4015081695799
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-01/32

Delivery program

Ausführung
einteilige Wippe
Farbe
Cremeweiß (elektroweiß)
Cremeweiß
Beige
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Schutzart
IK00
IP20

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Keine
RAL-Nummer (Akin)
9001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.