Dokument herunterladen () von 20

172993
Modellcode: CWIZ-04/33

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 4-Wege, Silber, glänzend

Listenpreis EUR31.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
172993
EAN
4015081695843
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-04/33

Lieferprogramm

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Silber
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technische Daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Lackiert
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
4
Schutzart
IP20
IK00

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Keine
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.