Dokument herunterladen () von 20

173000
Modellcode: CWIZ-01/43

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 1-Wege, Silber, glänzend, 1/0

Listenpreis EUR12.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
173000
EAN
4015081695911
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-01/43

Delivery program

Ausführung
einteilige Wippe
Farbe
Silber
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Lackiert
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Schutzart
IK00
IP20

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Zeichen 0 und 1
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.