Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte NZM2 mehrere Montageoptionen, vertikal H x B = 300 x 1000 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
173610
|
EAN |
4015081700172
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
305 mm
|
Produktbreite |
925 mm
|
Produktgewicht |
3.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-FP-NZM2X-4/4-1000-MV
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
Aufputzmontage
|
Einbaulage |
vertikal
Horizontal |
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Geeignet für |
Mehrfach-Montage
|
Benutzt mit |
NZM2
|