Dokument herunterladen () von 20

173617
Modellcode: BPZ-FP-NZM4X-3/2-1000-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte NZM4 für XVTL mehrere Montageoptionen, vertikal H x B = 800 x 1000 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
173617
EAN
4015081700240
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
805 mm
Produktbreite
925 mm
Produktgewicht
7.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-NZM4X-3/2-1000-MV-XVTL

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
vertikal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.