Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Abschottung für geteilten Aufbau, vertikal, H=440mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
173636
|
EAN |
4015081700431
|
Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
Produkthöhe |
480 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-SF-DP-4
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
Anwendung |
geteilten Aufbau im Aufputz-Installationsverteiler
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
Aufputzmontage
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
460 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Geeignet für Höhe |
460 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|