Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblechtür für Frontabdeckung des 200-mm-Compartments im geteilten Aufbau, HxB=650x200mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
Katalognummer |
173645
|
EAN |
4015081700523
|
Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
Produkthöhe |
655 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
2.2 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-CD-200/7
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Teiltür
|
Anwendung |
Frontabdeckung des 200mm Compartments im geteilten Aufbau
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
Aufputzmontage
|
Einbaulage |
vertikal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Höhe |
650 mm
|
Geeignet für Breite |
200 mm
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|