Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174202
Modellcode: IKA-3/54-ST

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Professional Verteiler, IP65 + Klemmen, 3/54-ST

Listenpreis EUR337.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA Professional Serie
Katalognummer
174202
EAN
4015081706648
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
586 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
3.91 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
IEC/EN 60670-24
Produkttyp
Professional Serie
Modellcode
IKA-3/54-ST

Additional information

Ausstattung:
Stromkreisbezeichnung
Verschlusskappen
Grundgerät
Verschlussschrauben plombierbar
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Reserveplatzabdeckung 6 TE
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)

Delivery program

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
  • Grundgerät
  • IKA Professional Verteiler
  • Installationsverteiler

Design verification as per IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP65
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
60 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Montageart
DIN-Schienen
Aufputzmontage
Aufbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
3
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 16 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 16 x (2,5–6 mm²) + 16 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
Material Schutzabdeckung
Plastik
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
91 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.