Dokument herunterladen () von 20

174226
Modellcode: DOOR-3/54-T-IKA

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. Transparente Tür für Feuchtraumkleinverteiler IP65 IKA, Ersatzteil, 3-reihig 54 SU, inkl. Verriegelungsmechanismus

Listenpreis EUR83.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA-Tür
Katalognummer
174226
EAN
4015081706884
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
586 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
0.455 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DOOR-3/54-T-IKA

Delivery program

Typ
  • IKA Industrieverteiler
  • IKA Professional Verteiler
  • IKA Normverteiler
  • Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tür
IKA
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Benutzt mit
Ersatztür
IKA Professional Verteiler
IKA Normverteiler
IKA Industrieverteiler
Ersatzteile

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.