Dokument herunterladen () von 20

174342
Modellcode: BPZ-DMS-600/17-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1730 x 570 mm

Listenpreis €611.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
174342
EAN
4015081708048
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1727 mm
Produktbreite
566 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DMS-600/17-P

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.