Dokument herunterladen () von 20

174344
Modellcode: BPZ-DMS-800/10-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1030 x 770 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
174344
EAN
4015081708062
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1027 mm
Produktbreite
766 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DMS-800/10-P

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.