Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

176972
DA1-35105NB-B55C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 105 A/75 kW/100 HP, NEMA 12, IP55, FS6, Brems-Chopper

Listenpreis EUR12,151.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
176972
EAN
4015081714155
Produkt Länge/Tiefe
313.5 mm
Produkthöhe
865 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
50 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL File No.: E172143
CE
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
EAC
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CUL
DNV
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-35105NB-B55C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 600 V
109.12 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
8 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2250 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
75 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS, optional
PROFINET, optional
EtherCAT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, eingebaut
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Schutzart
NEMA 12
IP55
Ausstattung:
Brems-Chopper
Breaking resistance
Steuereinheit
Zwischenkreisdrossel
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Rahmengröße
FS6
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
PROFIBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
DeviceNet
CAN
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
1050 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
1340 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
540 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
610 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
610 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
610 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
620 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
910 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
121.1 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
105 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
500 V
Netzspannungsbereich
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
157.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
105 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel JM60100-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
160 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 16 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
105 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
102 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
99 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
100 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.