Dokument herunterladen () von 20

177068
Modellcode: MINI-4

Eaton xComfort Micro/Mini LV-Systeme Kleinverteiler. Mini-Kleinverteiler, 1-reihig 4 SU, IP20

Listenpreis EUR15.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort Micro/Mini mini series
Katalognummer
177068
EAN
4015081715114
Produkt Länge/Tiefe
66 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
Produkttyp
Mini-Serie
Modellcode
MINI-4

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler MINI Stromverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Signalweiß (RAL 9003)
Weiß

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
400 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Montageart
Aufbau
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
ABS (Kunststoff)
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP20
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
4
Anzahl der Reihen
1
Anschlusstechnik
Ohne Klemmen
Einbautiefe
70 mm
Interne Tiefe
60 mm
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Keine
Sonstige
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Plastik

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
10 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
12 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
2,8 kV
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
Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Grundgerät
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
IP20 Schutzklasse II Kunststoffgehäuse weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
MINI-Stromverteiler
Basisgerät
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.