Dokument herunterladen () von 20

177077
Modellcode: T3-MINI

Eaton xComfort Micro/Mini LV-Systeme Kleinverteiler. Kleine Tür durchsichtig, 3 HP

Listenpreis €4.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort Micro/Mini door
Katalognummer
177077
EAN
4015081715206
Produkt Länge/Tiefe
62.5 mm
Produkthöhe
21.6 mm
Produktbreite
81.5 mm
Produktgewicht
0.018 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Tür
Modellcode
T3-MINI

Delivery program

Typ
MINI Stromverteiler Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tür
MINI
Zubehör
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Transparentes Fenster
Ersatzteile
MINI-Stromverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.