Dokument herunterladen () von 20

177327
Modellcode: BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM3-XDV symmetrisch, vertikal H x B = 400 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
177327
EAN
4015081717873
Produkt Länge/Tiefe
10.7 mm
Produkthöhe
399 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM3+XDV

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.