Dokument herunterladen () von 20

178400
Modellcode: BPZ-KB-6/400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 400 A, 6 Ausgangsklemmen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
178400
EAN
4015081737031
Produkt Länge/Tiefe
50.2 mm
Produkthöhe
103 mm
Produktbreite
44.4 mm
Produktgewicht
0.522 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KB-6/400

Delivery program

Stromstärke
400 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1500 VDC
Bemessungsstoßstrom
50 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
21 kA

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
universal
Schutzart
IP10
Anzahl der Klemmstellen je Pol
7
Anzahl an Klemmstellen je Pol
7
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
3/0 bis 500 MCM AWG (eingehend)
6 mm² bis 35 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
8 bis 1 AWG (ausgehend)
10 mm² bis 50 mm² (ausgehend)
2/0 bis 6/0 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
70 mm² bis 185 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
95 mm² bis 240 mm² (eingehend)
10 bis 2 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
10 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
240 mm²
Klemmenmaterial
Messing
glatt
Nenndrehmoment
25 Nm / 221,2 lbf (eingehend). 3,5–7 Nm / 31–62 lbf (ausgehend). Inbusschlüssel 8 mm
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Additional information

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)

Produktspezifikation exportieren