Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178574
M22-WRJS2H

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, rastend, horizontal

Listenpreis EUR94.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178574
EAN
4015081739035
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.038 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-13
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M22-WRJS2H

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Rastend
Waagerecht
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Glühlampe (24 V)
Metallachse
Anzahl Betätigungsrichtungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Produktspezifikation exportieren