Dokument herunterladen () von 20

178909
Modellcode: SK-25PE-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. SK Schraubklemme, auf Träger montiert, PE (Polyethylen)

Listenpreis EUR19.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Schraubklemme
Katalognummer
178909
EAN
4015081742264
Produkt Länge/Tiefe
40.5 mm
Produkthöhe
23.5 mm
Produktbreite
247 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SK-25PE-KLV

Delivery program

Typ
  • KLV Zubehör
  • KLV-Verteiler
  • Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
SK Schraubklemme, komplett montiert
Zusatzausrüstung
KLV-Verteiler
KLV Zubehör
Ersatzteile

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.