Dokument herunterladen () von 20

178822
Modellcode: KLV-12HWS-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, 1-reihig, Stahlblechtür flach, 12HWS-F

Listenpreis €132.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
Katalognummer
178822
EAN
4015081741519
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Stromkreisverteiler
Modellcode
KLV-12HWS-F

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Energie
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
weiß

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
400 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
Hohlwandmontage
DIN-Schienen
Hohlwand
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
1
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75–16 mm²)
Einbautiefe
88 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
75 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Plastik

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
21 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Produktnormanforderungen erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Frontabdeckung
Beschriftungsbogen
Libelle zum Ausrichten
Tür/Rahmen
Kabelbinder
Montageanleitung
Gerätetragschiene
3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich
Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik
Mauerwanne
Hohlwandanker
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV Energie
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren