Dokument herunterladen () von 20

178975
Modellcode: BS-12MF-WH

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Blindstreifen 12 SU, weiß, fein gerippt

Listenpreis EUR5.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Leerplatzabdeckung
Katalognummer
178975
EAN
4015081742929
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
216 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BS-12MF-WH

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für Flachverteiler BF, Kleinverteiler ECO, Verteiler EWK, Verteiler KLV, Verteiler MICRO, Verteiler MINI
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemeine Daten
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Lackiert
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
9016
Benutzt mit
Leere Abdeckung
ECO-Verteiler
KLV-Verteiler
BF – Flachverteilerschrank
KLV Zubehör
MINI-Stromverteiler
Zusatzausrüstung
EWK-Verteiler
MICRO Stromverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.