Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 4-reihig, superflache Stahlblechtür
Produktname |
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
|
Katalognummer |
178837
|
EAN |
4015081741663
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
715 mm
|
Produktbreite |
360 mm
|
Produktgewicht |
6.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP) |
Produkttyp |
Multimediaverteiler
|
Modellcode |
KLV-48HWM-SF
|
Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV Multimedia
|
Ausführung |
Verteilerkasten
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
Halterungsabmessungen |
Sonstiges
|
Montageart |
DIN-kompatibel
Einbau (Putz) Hohlwand Hohlwandmontage |
Material |
Stahblech/Kunststoff
Polystyrol (Kunststoff) Stahlblech, pulverbeschichtet |
Aderzahl (dual) - max. |
12
|
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten |
12
|
Anzahl der Reihen |
4
|
Anschlusstechnik |
Ohne Klemmen
|
Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
Baugruppenträgertyp |
Multimedia-Montageplatte
|
Material Schutzabdeckung |
Ohne Berührungsschutzabdeckung
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
24 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 400 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Merkmale |
110-kompatibel
|
Ausstattung: |
2x einfache Steckdose
Hohlwandanker Montageanleitung Mauerwanne Kabelbinder Mikroperforierte Montageplatte 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich Geräteträger Tür/Rahmen Libelle zum Ausrichten Gerätetragschiene |
Funktionen |
Grundgerät
|
Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
|
Benutzt mit |
Basisgerät
KLV Multimedia Installationsverteiler |