Dokument herunterladen () von 20

178979
Modellcode: BS-12MB-GY

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Blindstreifen 12 SU, grau, grobgerippt

Listenpreis €4.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät
Katalognummer
178979
EAN
4015081742967
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
216 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
BS-12MB-GY

Delivery program

Typ
Zubehör für Flachverteiler BF, IsolierstoffverteilerCI, Industrieverteiler IKA, gewerblicher Verteiler IKA, Standardverteiler IKA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Oberflächenschutz
Lackiert
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Zum Verschließen unbenutzter Einbauplätze
  • Breit gerippt
  • Für 12 Teilungseinheiten
Benutzt mit
Leere Abdeckung
CI Isolierstoffverteiler
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung
IKA Industrieverteiler
IKA Normverteiler
IKA Professional Verteiler

Produktspezifikation exportieren