Dokument herunterladen () von 20

178805
Modellcode: KLV-48UPP-SF

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, 4-reihig, superflache Stahlblechtür, 48UPP-SF

Listenpreis €279.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
Katalognummer
178805
EAN
4015081741342
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
4.98 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Stromkreisverteiler
Modellcode
KLV-48UPP-SF

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV Energie
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
400 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
4
Anschlusstechnik
Steckklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Einbautiefe
88 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
75 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Plastik

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür/Rahmen
Libelle zum Ausrichten
Frontabdeckung
Kabelbinder
Montageanleitung
3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich
Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik
Mauerwanne
Nagellaschen
Gerätetragschiene
Beschriftungsbogen
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
KLV Energie
Installationsverteiler
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren