Dokument herunterladen () von 20

178915
Modellcode: AVH-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Set aus Anreihverbindern für die Montage von zwei KLV-UP (HW)-Einheiten nebeneinander, 1 Satz = 2 Stück

Listenpreis €7.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Anschlussbügel
Katalognummer
178915
EAN
4015081742325
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.025 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
AVH-KLV

Delivery program

Typ
KLV Zubehör KLV-Verteiler KLV Multimedia Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Montagebügel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.