Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. KL-25 Klemmschiene, 2x25 qmm + 23x16 qmm, max. 63A
Produktname |
Eaton xComfort KLV-Schraubklemme
|
Katalognummer |
219727
|
EAN |
9004852857745
|
Produkt Länge/Tiefe |
7 mm
|
Produkthöhe |
9 mm
|
Produktbreite |
190 mm
|
Produktgewicht |
0.09 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
KL-25
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Allgemein
|
Farbe |
Sonstiges
|
Nennstrom |
63 A
|
Polzahl |
1-polig
|
Montageart |
Schraube
|
Material |
Metall
|
Anzahl Eingänge |
2
|
Anzahl der Ausgänge |
23
|
Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |
Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
1.5 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
1.5 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
Benutzt mit |
Einzelne KL Schraubklemme
BF – Flachverteilerschrank Zusatzausrüstung |