Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler mit Fenster, grau, 33 SU pro Reihe, 5-reihig, Typ C
Produktname |
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
|
Katalognummer |
103129
|
EAN |
4015081029686
|
Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
Produkthöhe |
930 mm
|
Produktbreite |
760 mm
|
Produktgewicht |
18.6 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3 IEC/EN 62208 |
Produkttyp |
Installationskleinverteiler
|
Modellcode |
BF-UT-5/165-G-C
|
Typ |
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz / 60 Hz
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Stahl
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
33
|
Montageart |
Hohlwand und Unterputz
Einbau (Putz) DIN-Schienen bündiger Einbau |
Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
Schutzart |
IK07 (Schlagfestigkeit)
IP30 |
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
33
|
Anzahl der Reihen |
5
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm² |
Einbautiefe |
127 mm
|
Einbauhöhe |
870 mm
|
Einbaubreite |
720 mm
|
Interne Tiefe |
127 mm
|
Kabeleinführungsposition |
Kabeleinführungen oben und unten
|
Abdeckung/Tür Farbe |
Grau
transparent |
Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
Material Schutzabdeckung |
Metall
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
68 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
136 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock Signaldurchlassende Tür |
Ausstattung: |
DIN-Schienen-Montagerahmen
Mauerwanne mit Türrahmen Tür mit Drehriegelverschluss Schutz- und Neutralleiterklemmen Frontplatten |
Funktionen |
Grundgerät
Plombierbar |
Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler BF – Flachverteilerschrank |