Dokument herunterladen () von 20

275449
Modellcode: KL-29

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. KL-29 Kundenanschluss, 2 x 25 mm2 + 27 x 16 mm2, max. 63 A

Listenpreis €27.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
275449
EAN
4015082754495
Produkt Länge/Tiefe
8 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
218 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
KL-29

Lieferprogramm

Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Sonstige
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Schraube
Material
Metall
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
27
Anschlussquerschnitte
25 mm² (2x) + 16 mm² (27x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Gehäusematerial
Messing

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Benutzt mit
Einzelne KL Schraubklemme
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.