Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler mit Fenster, grau, 33 SU pro Reihe, 4-reihig, Typ C
Produktname |
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
|
Katalognummer |
103114
|
EAN |
4015081029532
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
760 mm
|
Produktbreite |
715 mm
|
Produktgewicht |
16 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1 |
Produkttyp |
Installationskleinverteiler
|
Modellcode |
BF-OT-4/132-G-C
|
Typ |
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz / 60 Hz
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Stahl
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
33
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau DIN-Schienen |
Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
Schutzart |
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit) |
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
33
|
Anzahl der Reihen |
4
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm² |
Einbautiefe |
150 mm
|
Einbauhöhe |
760 mm
|
Einbaubreite |
715 mm
|
Interne Tiefe |
131 mm
|
Kabeleinführungsposition |
Kabeleinführungen oben und unten
|
Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
Material Schutzabdeckung |
Metall
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
60 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
119 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
64 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
62 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
129 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
124 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 415 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Gilt nicht für Metallgehäuse.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Entspricht der Produktnorm.
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock Signaldurchlassende Tür |
Ausstattung: |
DIN-Schienen-Montagerahmen
Gehäuse Tür mit Drehriegelverschluss Schutz- und Neutralleiterklemmen Kabeldurchsteckflansche (oben) Frontplatten |
Funktionen |
Grundgerät
Plombierbar |
Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
|