Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178983
M22-PV-ESS

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, rot, gelb

Listenpreis EUR40.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
178983
EAN
4015081743001
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
DNV
GL
LR
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PV-ESS

Betätigungselement

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Entsperren durch Ziehen
Design
Pilzform
klassisch
Beleuchtung
Nicht beleuchtet
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
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
Bitte anfragen
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
Merkmale und funktionen

Basisfarbe
Gelb
Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Pilzform
klassisch
Merkmale
Überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
RAL-Nummer
3000

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4 X, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm
Geeignet für
Not-Aus
Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster

Produktspezifikation exportieren