Dokument herunterladen () von 20

180798
Modellcode: M22-FLED-R

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, Flat Rear, rot, Front-Einbau

Listenpreis EUR12.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalognummer
180798
EAN
4015081759729
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
Produkttyp
LED Element
Modellcode
M22-FLED-R

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Diode
Leuchtmittel
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
12 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
12 V
Spannungsart
AC/DC
Befestigungsart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig
Lichtfarbe
rot
Anschlussart
Frontbefestigung
Lampentyp
LED
Überspannungskategorie
III
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Federzuganschluss
Schutzart
IP20
Lampenhalter
Keine
Leistungsaufnahme
Max. 0,26 W
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,25 - 1) mm²
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.