Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, grün, Frontring Edelstahl
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder
|
Katalognummer |
188044
|
EAN |
4015081857296
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
32 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.035 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Produkttyp |
Leuchtmelder
|
Modellcode |
M30I-FL-G
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
flach
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Linsenfarbe |
Grün
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
flach
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Linsenfarbe |
Grün
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Nicht geplant
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|