Dokument herunterladen () von 20

197145
Modellcode: M22-FLED-B-HP

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, Flat Rear, blau, Front-Einbau, Hochleistungsfähig

Listenpreis EUR25.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalognummer
197145
EAN
4015080895268
Produkt Länge/Tiefe
37.8 mm
Produkthöhe
14.4 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
Produkttyp
LED Element
Modellcode
M22-FLED-B-HP
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen in der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Ausstattung:
Diode
Leuchtmittel
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
23 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
10 mA
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
18 V
Spannungsart
AC/DC
Befestigungsart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig
Lichtfarbe
Blau
Lampentyp
LED
Überspannungskategorie
III
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Schraubverbindung
Schutzart
IP20
Lampenhalter
Keine
Leistungsaufnahme
Max. 0,55 W
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
1 x (0,25 - 1) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.