Dokument herunterladen () von 20

183288
Modellcode: M30C-FL-R-*

Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, rot, individuell beschriftbar, Frontring Metall

Listenpreis €17.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder
Katalognummer
183288
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M30C-FL-R-*

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsenfarbe
Rot

Allgemein

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Rot

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Nicht geplant

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren