Eaton Moeller® series M22 LED-Element, Flat Rear, grün, Front-Einbau
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Katalognummer |
180797
|
| EAN |
4015081759712
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5-1
UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Kataloghinweise |
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
|
| Produkttyp |
LED Element
|
| Modellcode |
M22-FLED-G
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
Diode |
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
15 mA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
5 mA
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
12 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
12 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Befestigungsart |
Frontbefestigung
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Lichtfarbe |
Grün
|
| Anschlussart |
Frontbefestigung
|
| Lampentyp |
LED
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Anschlusstyp (Hilfsstromkreis) |
Federzuganschluss
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Leistungsaufnahme |
Max. 0,26 W
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|
| Schockfestigkeit |
50 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
20
|