Dokument herunterladen () von 20

182955
Modellcode: M30C-FDRL-X

Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, Frontring Metall

Listenpreis €25.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
182955
EAN
4015081778829
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
M30C-FDRL-X

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Metall
Design
Senkkopf
Flat Front
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Metall
Design
Senkkopf
Flat Front
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
IP69K
IP67
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren