Dokument herunterladen () von 20

180795
Modellcode: M22-FLED-W

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, Flat Rear, weiß, Front-Einbau

Listenpreis €12.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör LED
Katalognummer
180795
EAN
4015081759644
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC 60947-5-1
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-FLED-W

Merkmale und Funktionen

Farbe
weiß
Ausstattung:
Diode
Lichtquelle
Lichtfarbe
weiß

Allgemein

Farbe
weiß
Ausstattung:
Diode
Lichtquelle
Lichtfarbe
weiß

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP20

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
1 x (0,25 - 1) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
12 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
12 V

Kommunikation

Anschlussart
Frontbefestigung

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren