Dokument herunterladen () von 20

188100
Modellcode: M30I-FD-G-X1

Eaton Moeller® series M30 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grün, beschriftet, Frontring Edelstahl

Listenpreis €22.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Drucktaste
Katalognummer
188100
EAN
4015081857784
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M30I-FD-G-X1

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet

Allgemein

Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Flat Front
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
IP67
IP69
Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren