Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 3 Stellungen, MS5, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
197890
|
| EAN |
4015081951000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Produkttyp |
Schlüsseltaste
|
| Modellcode |
M30I-FWRS3-MS5
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Rastend Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Schlüssel in Stellung 2 abziehbar |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Edelstahl
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Ausstattung: |
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt |
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstiges
|
| Schlüsselcode |
MS5
|
| Linsentyp |
Rundkopf
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP64
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Schlüsseltaster
|